Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

S93082A Scalar mixer/converter measurements

  • S93082A-1FP Scalar mixer/converter measurements, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Intuitive user interface
  • Match-corrected power-meter calibration
  • Compatible with Microwave ECal modules
  • Controls external signal generators and power meters

Описание

With a simple setup and calibration, the S93082A scalar mixer/converter measurements delivers the highest accuracy for scalar conversion-loss/gain measurements by combining on-port and power meter calibrations to remove mismatch errors. The S93082A provides an intuitive and easy-to-use user interface for setting up mixer and converter measurements, with single or dual conversion stages. It can control the analyzer’s built-in source(s) as well as external signal generators for use as LO signals. S93082A is a subset of S93083A so these should not be installed together. S93082A is compatible with S93084A, which enables measurements of converters with internal LOs.

S93082A is equivalent to Option 082 on PNA Series A model network analyzers.