Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

S93460A True-mode stimulus

  • S93460A-1FP True-mode stimulus, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Fast and fully error-corrected mixed-mode S-parameter measurements with true-mode stimulus
  • Accurate differential and common-mode stimulus with VNA/DUT mismatch error correction
  • Arbitrary phase and amplitude offsets with normal and in-fixture modes
  • Bi-directional, forward-only or reverse-only true-mode stimulus
  • Supports balanced input and output, one balanced and one single-ended devices

Описание

The S93460A integrated true-mode stimulus application (iTMSA) provides mismatch-corrected true-mode (true differential and true common) stimulus and enables accurate balanced measurements under real operating conditions. iTMSA also provides balanced measurements with forward-only sweep, reverse-only sweep, and frequency or power sweep with arbitrary phase and amplitude offsets. S93460A only works on 4-port PNA or PNA-X models. S93460A is equivalent to Option 460 on the PNA Series A model network analyzers.