Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт

  • no image available M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц 

    M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц

    • Диапазон частот: от 9 кГц до 8,4; 14; 18 или 27 ГГц
    • Расширение диапазона частот до 50 ГГц
    • Полоса демодуляции: до 160 МГц
    • Аппаратное ускорение измерений мощности, спектра и параметров IQ сигналов

  • no image available M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов

  • no image available S8901A PA Test Software 

    S8901A PA Test Software

    • The core software of S8900A PA Test Solution
    • TAP plugins for key PA measurements
    • ET/DPD measurement application
    • Test Plan Parser
    • Operator Interface

  • no image available M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
    • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
    • Оперативная память до 16 Гбайт