Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
    • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
    • Оперативная память до 16 Гбайт

  • no image available M9371A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 6,5 ГГц 

    M9371A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 6,5 ГГц

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц 

    M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

    • Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц или до 6 ГГц
    • Время переключения частоты и амплитуды до 10 мкс
    • Полоса модуляции ВЧ сигнала до 160 МГц
    • Абсолютная погрешность уровня выходного сигнала: не хуже ±0,4 дБ
    • 5-слотовый модуль в формате PXIe

  • no image available M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительные полно- и полудуплексные порты
    • Возможность модернизации после приобретения

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт

  • no image available M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт 

    M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт

    • Выходные параметры: 13 В, ±1 А или 6 В, ±3 А, 18 Вт
    • Быстрое восстановление и малое падение напряжения
    • Быстрое изменение напряжения с малым временем установления
    • Быстрые и точные измерения токов утечки в диапазоне микроампер

  • no image available M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц 

    M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц

    • Генератор сигналов произвольной формы формата PXIe, 2/4 канала, 1 слот
    • Частота дискретизации 500 Мвыб./с, разрешение 16 бит, диапазон частот 200 МГц
    • Создание последовательностей в реальном времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • no image available M9451A PXIe Measurement Accelerator 

    M9451A PXIe Measurement Accelerator

    • Hardware acceleration w/ 20x DPD/ET speed improvement 
    • Closed/open loop DPD/ET measurements test time < 70 ms 
    • Trusted DPD/ET algorithms
    • Peer-to-peer connectivity w/ M9381A VSG & M9391A/M9393A VSA

  • no image available M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц 

    M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц

    • Диапазон частот: от 9 кГц до 8,4; 14; 18 или 27 ГГц
    • Расширение диапазона частот до 50 ГГц
    • Полоса демодуляции: до 160 МГц
    • Аппаратное ускорение измерений мощности, спектра и параметров IQ сигналов

  • no image available M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов

  • no image available M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц 

    M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц

    • Модуль формата PXIe, 1 слот
    • Пять выходов 100 МГц
    • Один выход 10 МГц
    • Выход встроенного термостатированного кварцевого генератора 10 МГц
    • Синхронизация с внешним источником опорной частоты от 1 МГц до 110 МГц

  • no image available S8902A Noise Figure Measurement 

    S8902A Noise Figure Measurement

    • Add NF measurement to S8900A PA Test Solution
    • Support Y-factor and cold source methods
    • Support M9391/93A VSA and M9421A VXT
    • Support 346 Series noise source

  • no image available M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 Channels 

    M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 Channels

    • 16 chan digital stimulus/response w/ PPMU
    • Up to 250 MHz pattern rate, 125 Mvectors/chan memory
    • 1 ns, per-vector, edge placement res
    • Per-chan programmable comp delay
    • Real-time compare, multi-module sync, up to 12 modules (192 chan)