Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Повышение производительности испытаний и измерений и сокращение суммарных эксплуатационных расходов

  • При появлении новых технологий сканер способен практически сразу обеспечить их поддержку, что делает его самым экономически эффективным решением на рынке

Компактные размеры и низкое потребление энергии

  • Решение Nemo FSR1 было изначально разработано с целью обеспечения высокой производительности и эффективности
  • Различные цепи обработки сигналов обеспечивают эффективную поддержку различных технологий

Модульная конструкция, возможность замены в полевых условиях

  • Решение Nemo FSR1 включает два встроенных модульных ВЧ преобразователя с понижением частоты, которые доступны в конфигурациях, поддерживающих различные диапазоны частот
  • При необходимости выполнения калибровки можно использовать запасной преобразователь с понижением частоты, что позволяет сократить время простоя практически до нуля

Поддержка новейших технологий беспроводной связи

  • Измерения в сетях GSM, WCDMA, CDMA, EVDO, TD-SCDMA и LTE FDD/TDD, сканирование спектра
  • Поддержка сканирования 4x2 MIMO и 2x2 MIMO для сетей LTE FDD/TDD
  • Поддержка режимов сканирования: слепой поиск, анализ спектра и измерение относительной мощности принимаемого сигнала, одновременное сканирование относительной мощности принимаемого сигнала и пилотного сигнала, анализ помех по основному каналу GSM, мешающих пилот-сигналов WCDMA/LTE и межканальных помех

Описание

Быстрые, точные и достоверные измерения ВЧ параметров сетей беспроводной связи

Первый в отрасли модульный сканирующий ВЧ приемник Nemo FSR1 способен совершенствоваться по мере развития технологий беспроводной связи. Сканер включает один или два встроенных модульных ВЧ преобразователя с понижением частоты, которые доступны в конфигурациях, поддерживающих различные диапазоны частот. Конструкция приемников позволяет разделить ВЧ цепи и схемы обработки сигналов за счет применения ВЧ преобразователей с понижением частоты, заменяемых в полевых условиях. Если возникает необходимость использования нового диапазона частот или комбинации диапазонов, достаточно просто установить второй преобразователь с понижением частоты. В случае необходимости выполнения калибровки можно использовать запасной преобразователь с понижением частоты, что позволяет сократить время простоя практически до нуля. При появлении новых технологий Nemo FSR1 способен практически сразу обеспечить их поддержку, что делает этот сканер самым экономически эффективным решением на рынке.

Решение Nemo FSR1 поддерживает измерения в сетях GSM, WCDMA, CDMA, EVDO, TD-SCDMA и LTE FDD/TDD. Уникальные подключаемые ВЧ преобразователи с понижением частоты обеспечивают возможность замены в полевых условиях, что позволяет сократить сроки обслуживания, повысить производительность испытаний и уменьшить суммарные эксплуатационные расходы.