Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Снижение эксплуатационных затрат за счет оптимизации процесса анализа сетей разных производителей

Универсальное решение для анализа данных из различных источников вне зависимости от производителя, которое обеспечивает самый глубокий в отрасли анализ сетей беспроводной связи

  • Поддержка широкого круга входных данных, например, данных драйв-тестов и данных систем эксплуатационной поддержки (OSS)
  • Единое средство обработки данных, полученных из разных инструментов от основных производителей измерительного оборудования
  • Лучший в отрасли инструмент пост-обработки данных драйв-тестов для анализа сетей беспроводной связи
  • Предназначен для инженеров-проектировщиков сетей, инженеров по эксплуатации сетей, групп, занимающихся тестированием мобильных телефонов и групп разработки перспективных технологий

Универсальное, удобное в использовании решение

  • Опция для загрузки большого количества файлов данных одним щелчком мыши
  • Пользовательский интерфейс с поддержкой перетаскивания объектов мышью с информационными панелями для удобства отображения данных
  • Простая обработка больших объемов данных драйв-тестов и/или пеших тестов
  • Многоядерная обработка для быстрого вывода результатов и сокращения времени ожидания
  • Возможность объединения нескольких устройств и наборов данных с целью создания больших наборов данных
  • Предназначен для оптимизации, аттестации и сравнительного анализа новых технологий и высокопроизводительных сетей передачи данных
  • Поддержка новейших технологий беспроводной связи

Поддержка широкого круга приложений

Описание

Анализ сетей беспроводной связи разных производителей

Решение Nemo WindCatcher является лучшим в отрасли инструментом пост-обработки данных драйв-тестов для анализа сетей беспроводной связи, который используется инженерами-проектировщиками, инженерами-конструкторами, инженерами-разработчиками, инженерами по эксплуатации, инженерами, занимающимися тестированием мобильных телефонов и группами разработки перспективных технологий.

Поддержка всех основных инструментов сбора данных

Решение Nemo WindCatcher представляет собой универсальный инструмент для анализа данных из различных источников и от разных производителей, который обеспечивает самый глубокий в отрасли анализ сетей, основанных на различных технологиях беспроводной связи. Nemo WindCatcher поддерживает широкий круг входных данных и все основные существующие на рынке средства сбора данных, при этом он оптимизирован для гетерогенных сред и процессов тестирования.

Решение Nemo WindCatcher включает чрезвычайно надежные инновационные функции, обеспечивающие мощные возможности по агрегированию и анализу данных, пошаговый анализ и детализированные отчеты. Пользователи могут быстро выявлять проблемы и находить их решение, что позволяет максимально повысить общую производительность и эффективность системы.

Гибкие возможности по углубленному анализу

Операторы сетей беспроводной связи могут использовать возможности Nemo WindCatcher по анализу больших объемов данных драйв-тестов для повышения качества обслуживания клиентов за счет оптимизации сети, развертывания новых технологий и более эффективного устранения неполадок. Операторы могут использовать такие новые технологии, как LTE, LTE-A и передачу голоса по LTE (VoLTE), используя передовые средства анализа данных решения Nemo WindCatcher. Производители устройств беспроводной связи могут применять Nemo WindCatcher для расширения функциональных возможностей своих устройств при их использовании в различных режимах работы сети.

Функции анализа малых сот/распределенных антенных систем (DAS) и трассировки вызовов

Модуль анализа распределенных антенных систем/малых сот (DAS / Small Cell) решения Nemo WindCatcher предлагает эффективный метод проверки и тестирования многоэтажных крытых объектов, таких как стадионы или аэропорты, с использованием специально разработанной функции менеджера проектов. Группы развертывания сетей внутри зданий могут использовать Nemo WindCatcher для проверки реализации проектов по внедрению распределенных антенных систем и формирования отчетов для ввода объектов в эксплуатацию. Модуль трассировки вызовов (Call Trace) решения Nemo WindCatcher обеспечивает обработку данных трассировки вызовов от основных OEM-производителей инфраструктуры в стандартном формате систем эксплуатационной поддержки (OSS). Он позволяет выполнять анализ покрытия сети, качественных ключевых показателей эффективности (KPI) и зон неудовлетворительной работы с использованием диаграмм данных трассировки вызовов с учетом геопозиционирования, тепловых карт и настраиваемых отчетов.