Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Обеспечение конкурентоспособности развернутых внутри помещений сетей беспроводной связи с целью повышения степени удовлетворения запросов потребителей и снижения оттока абонентов

Высокоэффективные сравнительные испытания и измерения покрытия сетей беспроводной связи внутри зданий

  • Схема внутренних помещений с маркерами и геодезическими координатами
  • Планшет для централизованного управления семью тестовыми устройствами и портативным сканером
  • Централизованное управление несколькими тестовыми устройствами через Bluetooth
  • Измерительная информация от тестовых устройств, размещенных в рюкзаке, отображается в виде графиков на экране управляющего планшета

Тестирование широкого круга приложений

  • Возможность сравнения качества функционирования существующих сервисов, таких как YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox и Instagram, с точки зрения конечного пользователя
  • Возможность тестирования любого приложения по ограниченному набору параметров с использованием автоматизированных сценариев

Поддержка новейших технологий беспроводной связи

  • Поддержка тестирования качества передачи голоса с помощью алгоритмов POLQA и PESQ
  • Поддержка тестирования качества передачи видео с помощью алгоритма PEVQ-S
  • Поддержка тестирования качества передачи голоса по WiFi (VoWiFi), видео по WiFi (ViWiFi) и видео по LTE (ViLTE)
  • Карты навигации на основе Google Maps
  • Поддержка сканеров DRT4311B и PCTEL IBflex
  • Поддержка чипсетов Qualcomm и Samsung

Описание

Решение Nemo Walker Air для сравнительного анализа сетей беспроводной связи внутри помещений

Nemo Walker Air представляет собой лучшее решение для измерений и сравнительного анализа в режиме реального времени. Широкие функциональные возможности Nemo Walker Air по тестированию приложений обеспечивают полный набор метрик на уровне приложений для оценки голосовых вызовов, качества передачи речи, передачи данных FTP/HTTP, тестирования пропускной способности сети Iperf, просмотра файлов в формате HTML, передачи потокового видео YouTube, тестирования приложений Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram, тестирования электронной почты, обмена сообщениями SMS и MMS и запросов ping. Решение Nemo Walker Air позволяет также тестировать любые приложение, например Ookla Speedtest, путем записи действий на сенсорном экране терминала для создания последовательностей сенсорных команд, которые могут выполняться в виде сценария.

Универсальный сравнительный анализ сетей внутри помещений для всех технологий беспроводной связи

Дополнительный специализированный рюкзак позволяет получить компактное переносное решение для всей системы. Рюкзак имеет специальные гнезда для размещения шести устройств. При загрузке полного комплекта оборудования Nemo Walker Air он весит всего 3,6 кг. Рюкзак Nemo Walker Air включает высококачественные батареи с разъемами USB и может использоваться как автономная система без внешнего источника питания.

Инструмент Nemo Walker Air для сравнительного анализа сетей беспроводной связи внутри помещений позволяет отображать в режиме реального времени ключевые радиочастотные параметры и метрики на уровне приложений, такие как усредненная экспертная оценка качества передачи речи (VQ MOS). Прибор обеспечивает тестирование голосовых вызовов, HTTP, FTP, Iperf, HTML, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, сообщений SMS и MMS, электронной почты и запросов ICMP ping. Он поддерживает измерения в сетях GSM, CDMA, EVDO, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE/LTE категории 6 и WiFi (HetNet).

Дистанционный контроль и управление

Решение Nemo Cloud позволяет осуществлять дистанционный контроль и управление приборами Nemo Walker Air, используемыми при полевых измерениях. Это обеспечивает мониторинг и управление парком измерительного оборудования в режиме реального времени, а также высокую гибкость измерительных проектов в полевых условиях. Централизованный контроль за продуктами и парком приборов в сочетании с возможностью онлайн-управления ресурсами предоставляют заказчикам полный набор инструментов, позволяющих получить максимальную отдачу как от измерительного оборудования, так и от всего портфеля продуктов в целом.