Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Оптимизация эксплуатационных затрат за счет автономных измерений, требующих меньшего количества ресурсов для обследования объектов и проведения испытаний

Круглосуточные измерения параметров сетей беспроводной связи в автоматическом режиме без расходов на обслуживающий персонал

  • Измерения в автоматическом режиме в сочетании с опцией дистанционного управления обеспечивают гибкость и эффективность процесса измерений, что позволяет оптимизировать эксплуатационные затраты
  • Экономичные дистанционные измерения без участия инженера, контролирующего проведение драйв-тестов в полевых условиях

Обеспечение качества сетей беспроводной связи

  • Автоматически управляемый процесс обеспечивает непрерывный широкомасштабный мониторинг сетей благодаря оперативному информированию о проблемах в сети
  • Полная автоматизация процесса обработки данных — от первичных данных полевых испытаний до итогового отчета с анализом результатов

Поддержка новейших технологий беспроводной связи

  • Поддержка измерений параметров сетей для всех технологий 3GPP, вплоть до LTE Category 9
  • Измерения качества услуг передачи данных и голоса, включая тестирование качества передачи голоса с помощью алгоритма POLQA, а также тестирование HTTP, FTP, HTML и сервисов социальных сетей

Описание

Решение Nemo Autonomous Probe: круглосуточные измерения параметров сетей беспроводной связи в автоматическом режиме

Решение Nemo Autonomous Probe является идеальным решением для выполнения широкомасштабных автоматизированных измерений без участия персонала. Оно может быть установлено как на транспортных средствах, так и стационарно. Внутри корпуса Nemo Autonomous Probe UE4 размещаются четыре смартфона на базе Android. Решение поддерживает все технологии 3GPP, вплоть до LTE Category 9.

Решение Nemo Autonomous Probe сочетает в себе детальные и всесторонние измерения параметров радиоинтерфейса с высокой экономичностью и надежными автоматизированными функциями. С помощью Nemo Autonomous Probe операторы и государственные органы могут устанавливать полевое оборудование для измерений и сравнительного анализа в стационарных пунктах, общественных местах с доступом к беспроводным сетям или транспорте и проводить непрерывные измерения параметров сетей беспроводной связи. Значительная часть затрат при проведении драйв-тестов приходится на автомобиль, водителя и технического специалиста в автомобиле. Благодаря Nemo Autonomous Probe полевое оборудование может быть размещено на общественном транспорте, например, в такси, автобусах и поездах, что позволяет обойтись без специально подготовленного персонала и снизить расходы на тестирование.

Поддержка широкого круга технологий беспроводной связи

Решение Nemo Autonomous Probe позволяет проводить в автоматическом режиме драйв-тесты и измерения параметров радиоинтерфейса сетей беспроводной связи стандартов GSM, CDMA, EVDO, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE и LTE-A с широким спектром метрик радиосвязи и прикладных показателей. Доступные опции тестирования приложений включают голосовые вызовы, передачу данных FTP/HTTP, просмотр файлов в формате HTML, передачу потокового видео YouTube, тестирование приложений Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram, обмен сообщениями SMS и MMS и проверку с помощью ping-команд. Кроме того, поддерживается тестирование качества передачи голоса с помощью алгоритмов POLQA и PESQ.

Решение Nemo Autonomous Probe было разработано с целью полной интеграции лучших в своем классе возможностей постобработки решений Nemo Analyze, Nemo WindCatcher и Nemo Xynergy, обеспечивающих, в том числе, полную автоматизацию процесса обработки данных — от результатов полевых испытаний до итогового отчета.

Удобство развертывания и использования

Приборы могут быть установлены в стационарных пунктах или в движущихся транспортных средствах, либо могут применяться только в качестве телефона, не требуя постоянного монтажа. Используя решение Nemo Cloud, один специалист способен контролировать и управлять множеством стационарных и мобильных полевых устройств из централизованного пункта, что позволяет операторам сократить время реакции на проблемы в сети и повысить уровень сетевого обслуживания в более короткие сроки. Поскольку нет необходимости работать с измерительным прибором в полевых условиях, полевыми устройствами может управлять водитель, не обладающий специальными техническими знаниями.