Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Повышение качества работы сети и обслуживания конечного пользователя за счет эффективного анализа параметров сети беспроводной связи

Быстрая и эффективная постобработка и анализ данных драйв-тестов

  • Совместно с другими инструментами Nemo обеспечивает полную автоматизацию процесса обработки данных — от исходных данных измерений до автоматического оформления результатов анализа в формате рабочей книги
  • Лучшие в своем классе возможности по отображению данных: полностью настраиваемые пользователем и синхронизированные по времени многостраничные рабочие книги, а также различные виды представления данных, включая карты, координатные сетки, линейные графики, гистограммы, круговые диаграммы, поверхностные сетки, цветовые сетки и электронные таблицы
  • Полностью настраиваемые ключевые показатели эффективности (KPI) и отчеты
  • Отображение данных в Google Maps, OpenStreetMap и MapInfo
  • Различные варианты представления отчетов: от формирования срочных отчетов до создания документов, совместимых с MS Excel
  • Поддержка данных, полученных с помощью инструментов Nemo и InfoVista TEMS

Поддержка новейших технологий беспроводной связи

  • Поддержка всех сетевых технологий 3GPP, включая LTE/LTE-A с агрегацией несущих, передачу голоса по LTE (VoLTE), видео по LTE (ViLTE) и голоса по WiFi (VoWiFi)
  • Полная автоматизация процесса обработки данных — от загрузки данных драйв-тестов до полного анализа результатов
  • Органичная интеграция с продуктами Nemo обеспечивает правильную интерпретацию измерительных данных, полученных с помощью инструментов Nemo

Описание

Решение Nemo Analyze для профессиональной постобработки данных драйв-тестов

Решение Nemo Analyze представляет собой высокоэффективный и в полной мере масштабируемый инструмент для сравнительного анализа, автоматизированного поиска и устранения неисправностей и создания статистической отчетности на основании данных драйв-тестов. При проведении сравнительного анализа предварительно заданные шаблоны отчетов помогают сравнивать ключевые показатели эффективности (KPI) для различных операторов, технологий и периодов времени, а также отображать результаты в едином отчете. Решение Nemo Analyze поддерживает все основные технологии сетей беспроводной связи.

Универсальное средство постобработки данных драйв-тестов

Решение Nemo Analyze идеально подходит для постобработки данных, полученных с помощью других инструментов Nemo. Решение Nemo Analyze поддерживает формат CSV (значения, разделенные символами), что дает возможность импортировать коды ASCII в базы данных и позволяет, в частности, коррелировать и обрабатывать данные программы Wireshark/Ethereal и сетевого счетчика совместно с данными драйв-тестов Nemo. Программа поддерживает 64-разрядные версии операционной системы Windows®. Интеграция Nemo Analyze с другими инструментами Nemo обеспечивает полную автоматизацию процесса обработки данных — от исходных данных измерений до автоматического оформления результатов анализа в формате рабочей книги.