Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Обеспечение конкурентоспособности сетей беспроводной связи с целью повышения степени удовлетворения запросов потребителей и снижения оттока абонентов

  • Измерение, оптимизация и сравнительный анализ всех сетей беспроводной связи — с точки зрения потребителя и качества восприятия услуг абонентом — за один драйв-тест

Установленное на автомобиле решение для сравнения нескольких операторов сетей беспроводной связи друг с другом

  • Сопоставление / сравнительный анализ нескольких сетей беспроводной связи и технологий одновременно
  • Возможности системы позволяют выполнять все измерения в одном драйв-тесте
  • Точная, удобная в установке и использовании и энергоэффективная система
  • Предназначена для тестирования и сравнительного анализа сетей с высокой скоростью передачи данных, таких как LTE Cat 12 и выше

Универсальная и масштабируемая

  • Поддержка использования до 50 смартфонов и 3 сканирующих приемников
  • Прочная конструкция аппаратной части с инновационной системой теплоотвода обеспечивает длительные непрерывные измерения с высокой достоверностью
  • Беспроводное подключение к управляющему компьютеру
  • Встроенные разъемы для подключения клавиатуры, мыши и видеопроектора

Тестирование широкого спектра приложений

  • Возможность сравнения качества функционирования существующих сервисов, таких как YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox и Instagram, с точки зрения конечного пользователя с использованием измерений, полученных с помощью тестового устройства
  • Возможность тестирования любого приложения по ограниченному набору параметров с использованием автоматизированных сценариев

Поддержка новейших технологий беспроводной связи

  • Поддержка стандартов LTE и LTE-A (Cat 6-12, VoLTE, VoLTE/ViLTE, VoWiFi/ViWiFi и eMBMS), HSPA+ DC, WCDMA, GSM, 1xEVDO, CDMA, iDEN, WiMAX, TD-SCDMA, TETRA
  • Поддержка тестирования качества передачи голоса с помощью алгоритмов POLQA и PESQ и анализ качества передачи потокового видео с помощью алгоритмов PEVQ-S и VQMon

Описание

Сравнительный анализ беспроводных сетей

Решение Nemo Invex II представляет собой точную, эффективную и простую в использовании систему с широким набором приложений для сравнительного анализа сетей беспроводной связи. Платформа поддерживает все современные технологии беспроводной связи, в том числе тестирование LTE-A с агрегацией трех несущих, устройств LTE Cat. 12, передачи голоса и видео VoLTE/ViLTE, VoWiFi/ViWiFi и широковещательной/многоадресной передачи мультимедиа (eMBMS). Решение Nemo Invex II обеспечивает широкие возможности по тестированию приложений, позволяя сравнивать качество функционирования существующих сервисов, таких как YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox и Instagram, с точки зрения конечного пользователя.

Мобильная система Nemo Invex II объединяет мощное интуитивно понятное программное обеспечение и масштабируемые аппаратные средства, позволяющие создать передовое комплексное решение для сравнительного анализа сетей беспроводной связи и устройств. Простая и удобная в развертывании, система Nemo Invex II обеспечивает ключевые измерения показателей качества предоставляемых услуг (QoS), а также широкий спектр испытаний для оценки качества восприятия услуг абонентом (QoE), включая новейшие алгоритмы тестирования качества передачи голоса, видео и потокового видео, такие как PESQ. POLQA, PEVQ-S и VQMon.

Мощная масштабируемая система

Решение Nemo Invex II позволяет проверять до 50 тестовых устройств одновременно с более низким потреблением мощности каждым устройством, предоставляя операторам, производителям сетевого оборудования, контролирующим органам и подрядным организациям возможность сравнивать услуги по передаче голоса и данных для всех основных беспроводных технологий при проведении одного драйв-теста. Опция медиа-маршрутизатора, собственного интерфейса связи и приложения Keysight (подана заявка на патент), разработанного для смартфонов Android и iPhone, позволяет снизить общее энергопотребление системы для сравнительного анализа за счет меньшего количества задействованных ресурсов компьютера.

Благодаря дополнительным функциональным возможностям медиа-маршрутизатора, встроенного в систему Nemo Invex II, результаты измерений с помощью смартфона отражают реальный опыт конечных пользователей. Это позволяет заказчикам оценивать качество работы беспроводной сети в сравнении с конкурентами с точки зрения конечного потребителя, выявлять и устранять неисправности и оптимизировать сеть на основе результатов тестирования, что дает возможность повысить степень удовлетворения запросов потребителей и, в конечном итоге, снизить отток абонентов.