轻松进行实时系统设计
- 直观的流程图式设计:时间驱动的流程图
- 硬件计时执行(独立于操作系统):皮秒精度、纳秒分辨率
- 流程控制语句:if-else、while-loops、for-loops
- 超快速的时间确定性决策制定
现成的模块间同步
- 完全同步执行,无需触发
- 相位相干通道
- 在图形用户界面中利用实时执行操作交换数据
- 加载不同的二进制到模块(已编译 HVI 的程序库),运行/停止执行操作
并行执行,不会影响缩放
M3601A 硬件虚拟仪器(HVI)设计环境能够为一系列的 Keysight PXIe 任意波形发生器和数字化仪(M3100A、M3102A、M3201A、M3202A、M3300A、M3302A)提供超快速、实时的信号生成、采集和决策制定。
易于操作的流程图式设计界面能够在几分钟内完成模块间同步和数据交换,无需进行复杂的外部触发。此操作由硬件来执行,无需操作系统,无需依赖于用户计算机。
此外,如果使用 FP1 选件,那么 HVI 能够与用户定义的 FPGA 功能进行交互,使多个选件都可以用于定制应用软件。