Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

86120D-021 Straight Contact Interface - PC (non-angled)
86120D-022 Angled Contact Interface - APC
86120D-0B0 Download the product manual from the Keysight website
81000FI
Connector interface FC/PC/SPC 

Connector interface FC/PC/SPC

81000FI
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
.
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
.
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
.
81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way 

Connector interface, connector type FC - narrow key way

81000NI
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
.
81000VI
Connector interface ST 

Connector interface ST

81000VI
.
86122A-1CM Rack mount kit without handles
86122A-1CN Handle kit
86122A-1CP Rack mount kit with handles

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.

  • no image available Решения для преобразования оптических сигналов 

    Решения для преобразования оптических сигналов

    Оптические аттенюаторы и модули оптических коммутаторов для одномодовых и многомодовых волоконно-оптических кабелей.

  • no image available Tunable Laser Source Modules 

    Tunable Laser Source Modules

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • no image available Измерители длины волны 

    Измерители длины волны

    Измерители длины волны

  • no image available Многопортовые оптические устройства Keysight серии 77 

    Многопортовые оптические устройства Keysight серии 77

    Многопортовые измерители оптической мощности, аттенюаторы, источники и коммутаторы Keysight обеспечивают высокую эффективность тестирования оптических устройств.

Сопутствующие отрасли и технологии