Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M3302A PXIe AWG and Digitizer Combination 500 MSa/s, 16 bit, and 500 MSa/s, 14 bit

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M3302A-C22 Two + two channels
M3302A-CLF Fixed sampling clock, low jitter
M3302A-CLV Variable sampling clock
M3302A-DM1 Dual Modulation Capability (Amplitude and Angle)
M3302A-FP1 Enabled FPGA Programming
M3302A-HV1 Enabled HVI Programming
M3302A-K32 FPGA, Xilinx 7K325T
M3302A-K41 FPGA, Xilinx 7K410T
M3302A-M01 Memory, 16 MB, 8 MSamples
M3302A-M12 Memory, 128 MB, 60 MSamples
M3302A-M20 Memory, 2 GB, 1 GSamples

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • no image available M3602A Graphical FPGA Design Environment 

    M3602A Graphical FPGA Design Environment

    • Graphical FPGA programming provides onboard digital signal processing for hardware acceleration
    • FPGA programming made simple
    • Minimizing FPGA know-how requirements
    • User-friendly graphical environment without performance penalty

  • no image available KF9000A PathWave FPGA Programming Environment 

    KF9000A PathWave FPGA Programming Environment

    • Rapidly prototype your special mode of operation or new control structures on Keysight AWG, Transceiver*, Digitizer* and more.
    • User-friendly graphical FPGA programming environment
    • Streamlined design process (Full native FPGA-code compatibility)

  • no image available M3601A Hard Virtual Instrument (HVI) Design Environment 

    M3601A Hard Virtual Instrument (HVI) Design Environment

    • Graphical real-time sequencing to facilitate development of time-based synchronized systems
    • Ultra-fast time-deterministic decision making
    • Off-the-shelf inter-module synchronization with phase coherent channels
    • Flowchart programming interface

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Осциллографы и дигитайзеры в формате PXI 

    Осциллографы и дигитайзеры в формате PXI

    Дигитайзеры Keysight представляют собой универсальные платы АЦП с модульной архитектурой. Линейка PXI дигитайзеров Keysight включает широкополосные дигитайзеры и дигитайзеры с изолированными каналами в формате PXIe.

  • no image available Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI 

    Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI

    Модульные генераторы сигналов произвольной формы Keysight сочетают высокую частоту дискретизации и высокое разрешение, что позволяет создавать сигналы для тестирования РЛС и систем с быстрой перестройкой частоты.

  • no image available Шасси и контроллеры в формате PXI 

    Шасси и контроллеры в формате PXI

    Построение высокопроизводительных испытательных систем с использованием шасси и контроллеров в формате PXI компании Keysight.

  • no image available M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц 

    M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц

    • Генератор сигналов произвольной формы формата PXIe, 2/4 канала, 1 слот
    • Частота дискретизации 500 Мвыб./с, разрешение 16 бит, диапазон частот 200 МГц
    • Создание последовательностей в реальном времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • no image available M3202A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 1 Гвыб./с, 14 бит, 400 МГц 

    M3202A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 1 Гвыб./с, 14 бит, 400 МГц

    • Генератор сигналов произвольной формы формата PXIe, 2/4 канала, 1 слот
    • Частота дискретизации 1 Гвыб./с, разрешение 14 бит, диапазон частот 400 МГц
    • Создание последовательностей в реальном времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • no image available M3100A Дигитайзер в формате PXIe, 100 МГц, 100 Мвыб./с, 14 бит 

    M3100A Дигитайзер в формате PXIe, 100 МГц, 100 Мвыб./с, 14 бит

    • Дигитайзер в формате PXIe, 4/8 каналов, 1 слот
    • Полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации 100 Мвыб./с, разрешение 14 бит
    • Создание последовательностей в режиме реального времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • no image available M3300A Комбинированный модуль генератора сигналов произвольной формы и дигитайзера в формате PXIe 

    M3300A Комбинированный модуль генератора сигналов произвольной формы и дигитайзера в формате PXIe

    • Модуль в формате PXIe, 2 слота, 2-/4-канальный генератор сигналов произвольной формы и 4-/8-канальный дигитайзер
    • Создание последовательностей в режиме реального времени (опция HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (опция FP1)

  • no image available E6962A Automotive Ethernet Rx Compliance Solution 

    E6962A Automotive Ethernet Rx Compliance Solution

    • BroadR-Reach and 100Base-T1 receiver compliance
    • Product structured with software, accessories and hardware
    • Automated test script and instrument setup assistance

  • no image available M3102A PXIe Digitizer 500 MSa/s, 14 bit, 200 MHz 

    M3102A PXIe Digitizer 500 MSa/s, 14 bit, 200 MHz

    • 1 slot PXIe 2 or 4 channel digitizer
    • 500 MSa/s, 14 bit, 200 MHz bandwidth
    • Optional real-time sequencing
    • Optional graphical FPGA design environment