Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M9005A-002 PCIe Desktop Adapter for M9005A
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
Набор заглушек для слотов PXI включает 5 заглушек, каждая на 1 слот.
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A
Комплект фальш-панелей для 5 слотов шасси в формате PXI с прокладками для обеспечения ЭМС.
Y1274A Rack Mount Kit for M9005A

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • 18 слотов: 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Управление питанием в системах из нескольких шасси; входы/выходы внешнего запуска на передней панели
    • Потребляемая мощность 800 Вт и 42 Вт на слот для охлаждения

  • no image available M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с 

    M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с

    • 18-слотовое шасси Gen 2, 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для модуля синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 8 Гбайт/с для системного слота и до 4 Гбайт/с между слотами

  • no image available M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • Сверхвысокопроизводительная система коммутации PCIe Gen 3
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 24 Гбайт/с для системного слота и до 8 Гбайт/с между слотами

Сопутствующие отрасли и технологии