Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • no image available Y7707A 802.11ad Application Software 

    Y7707A 802.11ad Application Software

    • Performs all 802.11ad tests required in the standard
    • Runs inside the E7760A
    • Remote controlled via SCPI or via mouse GUI
    • SW licenses available as Node Locked or Transportable, Perpetual or Time Based

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E7760A Wideband Transceiver 

    E7760A Wideband Transceiver

    • 2U high
    • IF analyzer amplitude range -50 dBm to +20 dBm
    • IF generator amplitude range -70 dBm to +10 dBm
    • Flatness of +1.0 dB over 802.11ad channels
    • IQ data capture depth and ARB waveform memory: 1 GSa

Сопутствующие отрасли и технологии