Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Совместимые программные продукты

  • no image available Y7707A 802.11ad Application Software 

    Y7707A 802.11ad Application Software

    • Performs all 802.11ad tests required in the standard
    • Runs inside the E7760A
    • Remote controlled via SCPI or via mouse GUI
    • SW licenses available as Node Locked or Transportable, Perpetual or Time Based

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M1650A mmWave Transceiver 

    M1650A mmWave Transceiver

    • M1650A connects to the E7760A with N-type Female 50 ohm connector with 2m cable
    • 55-68 GHz mmWave signal coverage
    • RF analyzer settable range: -50 dBm to +20 dBm
    • RF generator settable range: -70 dBm to +8 dBm
       

Сопутствующие отрасли и технологии