Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight 10710B adjustable optics mount makes alignment faster and easier. It is a convenient accessory for the Keysight 10700A and 10701A beam splitters, the 10705A interferometer, and the 10707A beam bender. It allows for ± 8 degrees tilt and yaw adjustments. 

  • Usable with a variety of optical components
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems
  • Weight: 88.2 g (3.2 oz)