Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz 

    11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz

    The 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz.

  • U1880A N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture 

    N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture

    • Provides test point and probing access for power delivery measurements
    • Connects to the N7015A Type-C high-speed fixture through a captive Type-C cable
    • Conveys CC1, CC2, SBU1, SBU2, Vbus and ground signals

  • U1880A N7015A Type-C High-Speed Test Fixture 

    N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

    • De-embeddable up to 30 GHz bandwidth
    • Provides test point and probing access for transmitter measurements
    • Enables signal verification and debug of USB 3.1, DisplayPort 1.3, Thunderbolt 2/3 and MHL 3.3/SuperMHL