Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

16198A-100 Standard set, 0201
16198A-101 Guide PCA 0201, 70 micrometer, 1 ea.
16198A-102 Guide PCA 0201, 100 micrometer, 1ea.
16198A-110 Short Bar 0201, 5 pc.
16198A-200 Standard set, 0402
16198A-201 Guide PCA 0402, 100 micrometer, 1ea.
16198A-210 Short Bar 0402, 5 pc.
16198A-520 Weight 50 g
16198A-521 Weight 100 g
16198A-522 Weight 200 g
16198A-530 Carrying Case
16198A-531 Torque Driver
16198A-ABA U.S. - English localization
16198A-ABJ Japan - Japanese localization

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц 

    E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц

    • Три опции с диапазоном частот от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц
    • Основная погрешность измерений импеданса: ±0,65%
    • Измерение параметров диэлектрических и магнитных материалов (опция 002)
    • Измерение температурных характеристик (опция 007)
    • Измерение характеристик импеданса на пластине (опция 010)

  • E4982A LCR Meter E4982A Измеритель LCR, от 1 МГц до 3 ГГц 

    E4982A Измеритель LCR, от 1 МГц до 3 ГГц

    • Высокая скорость измерений: 0,9 мс (режим 1), 2,1 мс (режим 2), 3,7 мс (режим 3)
    • Основная погрешность измерений: ±0,8%
    • Диапазон измерения импеданса: от 140 мОм до 4,8 кОм

  • E5061B - front view Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005) 

    Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)

    • Impedance analysis capabilities for E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer with Option 3L3/3L4/3L5
    • Compatible with a wide variety of component test fixtures
    • Calibration/compensation capabilities for test fixtures
    • Equivalent circuit analysis