Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N2116A
Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 5 mm Spacing 

Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 5 mm Spacing

N2116A
  • Programmable NFC 3-in-1 antenna with 5 mm test spacing
  • Poller 3 size equivalent coil
  • Listener 3 size equivalent coil
  • Resonant frequency test coil
N2134A
Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 10 mm Spacing 

Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 10 mm Spacing

N2134A
  • Programmable NFC 3-in-1 antenna with 10 mm test spacing
  • Poller 3 size equivalent coil
  • Listener 3 size equivalent coil
  • Resonant frequency test coil

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • 33512B waveform generator 33512B Генератор сигналов, 20 МГц, 2 канала, функция генерации сигналов произвольной формы 

    33512B Генератор сигналов, 20 МГц, 2 канала, функция генерации сигналов произвольной формы

    • Диапазон частот 20 МГц
    • Два канала
    • Частота дискретизации 160 Мвыб./с
    • Возможность модернизации с расширением диапазона частот до 30 МГц

  • 33509B waveform generator T3111S NFC Conformance Test System [Снято с производства] 

    T3111S NFC Conformance Test System [Снято с производства]

    • One box test system, no need for external instrumentation
    • Analog RF and protocol conformance testing of NFC devices
    • NFC Forum recognized tool for certification program

  • no image available DSOX3014T Осциллограф: 100 МГц, 4 аналоговых канала 

    DSOX3014T Осциллограф: 100 МГц, 4 аналоговых канала

    • Полоса пропускания 100 МГц (с возможностью расширения до 1 ГГц)
    • Возможность модернизации до осциллографа смешанных сигналов
    • Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 21,6 см
    • Скорость обновления сигналов 1 000 000 осц./с
    • Функциональность шести приборов в одном

  • no image available DSOX4024A Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала 

    DSOX4024A Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала

    • Полоса пропускания 200 МГц
    • Емкостной сенсорный экран с диагональю 30,7 см
    • Функция запуска касанием по выделенной зоне InfiniiScan Zone
    • Скорость обновления сигналов на экране 1 000 000 осц./с
    • Режим сегментированной памяти с технологией MegaZoom IV