Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86109A 30 GHz optical / 40 GHz electrical module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Ключевые возможности и технические характеристики

30 GHz amplified optical channel for 9/125 fibers

  • Wavelength range: 1000-1600 nm
  • Characteristic RMS noise: 15 uW (30 GHz BW)
  • Maximum average input power: 2 mW

40 GHz electrical channel with 3.5 mm male input

  • Characteristic RMS noise: 0.25 mV (18 GHz BW), 0.5 mV (40 GHz BW)
  • Maximum input signal: ± 2 Vdc

Compatibility

Описание

The Keysight 86109A provides the widest bandwidth for measurements of very high-speed optical waveforms. The integrated, calibrated optical receiver allows for easy, precise analysis of optical signals. The flat frequency response provides low-distortion, high-fidelity measurements. An average power meter is built in. The companion electrical channel has over 40 GHz bandwidth.