Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N7553A-150 Plastic storage box
N7553A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N7553A-3FF Both 3.5 mm connectors are female on module
N7553A-3MF 1 female and 1 male connector on module, both 3.5 mm
N7553A-3MM Both 3.5 mm connectors are male on module
N7553A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N7553A-NFF Both type-N 50 connectors are female on module
N7553A-NMF 1 female and 1 male connector on module, both type-N 50
N7553A-NMM Both type-N 50 connectors are male on module
N7553A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
N7550X-151 3.5 or 2.92 Torque Wrench
N7550X-152 Type-N Torque Wrench

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.