Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • U1880A N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture 

    N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture

    • Provides test point and probing access for power delivery measurements
    • Connects to the N7015A Type-C high-speed fixture through a captive Type-C cable
    • Conveys CC1, CC2, SBU1, SBU2, Vbus and ground signals

  • U1880A N7015A Type-C High-Speed Test Fixture 

    N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

    • De-embeddable up to 30 GHz bandwidth
    • Provides test point and probing access for transmitter measurements
    • Enables signal verification and debug of USB 3.1, DisplayPort 1.3, Thunderbolt 2/3 and MHL 3.3/SuperMHL

  • E2668A single-ended Browser Kit N5448B Cable Assembly, Coaxial Phased-matched Pair, 25 cm 

    N5448B Cable Assembly, Coaxial Phased-matched Pair, 25 cm

    • 2.92 mm (m) to 2.92 mm (m)
    • >40 GHz bandwidth (-3 dB)
    • Skew error matched to <5 psec
    • Cable length: 25 cm
    • Strain relieved
       

  • N5444A N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head 

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head

    The N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head allows you to connect two 2.92 mm, 3.5 mm or SMA cables to make a differential measurement on a single oscilloscope channel.