Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85564A 3-in-1 OSL Mechanical Calibration Kit, DC to 50 GHz, 2.4 mm (m)

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

85564A-101 Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (m)
85564A-102 Adapter, 2.4 mm (f) to 2.4 mm (f)
85564A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85564A-A6J ANSI Z540-1-1994 compliant calibration
85564A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.