Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85561A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 40 GHz, 2.92 mm (f)

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

85561A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85561A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85561A-UK6 Commercial calibration with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.