Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M9111A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • no image available RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution 

    RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution

    • Options for 1 MHz to 27 GHz
    • Up to 160 MHz generation and analysis bandwidth
    • Automated digital pre-distortion and envelope tracking for fast design and characterization
    • Measure full S-parameters of highly complex devices with multiple ports