Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • 18 слотов: 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Управление питанием в системах из нескольких шасси; входы/выходы внешнего запуска на передней панели
    • Потребляемая мощность 800 Вт и 42 Вт на слот для охлаждения

  • no image available Y1216B Recess Mount Adapter Kit: M9018B and M9019A 

    Y1216B Recess Mount Adapter Kit: M9018B and M9019A

    • Allows the chassis to be rack mounted in 4U of space
    • Recesses the chassis by 4 inches
    • Can be used with optional cable tray and rail kits