Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W8511BP W8580BP WaferPro Express Core Measurement Bundle 

    W8580BP WaferPro Express Core Measurement Bundle

    • Modern and intuitive user interface to setup automated wafer measurement
    • Over 50 turnkey measurement drivers
    • Advanced data display, wafer data mapping viewer and SQL database
    • Support for Cascade Microtech wafer probers

  • W8511BP W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programming Bundle 

    W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programming Bundle

    • Modern and intuitive user interface to setup automated wafer measurement
    • Over 50 turnkey measurement drivers
    • Advanced data display, wafer data mapping viewer and SQL database
    • Python and PEL programming
    • Support for Cascade Microtech wafer probers

  • W8511BP W8585EP WaferPro Express Expanded Probers Support Add-on 

    W8585EP WaferPro Express Expanded Probers Support Add-on

    • Support for Accretech and TEL fully automated probers
    • Support for other probers via programming interface

  • САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств 

    САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств

    Отраслевой стандарт для моделирования полупроводниковых приборов в ВЧ диапазоне и на постоянном токе.

  • Программа проверки качества модели MQA 

    Программа проверки качества модели MQA

    Программа проверки качества модели MQA дает возможность разработчикам и производителям интегральных схем проводить проверку достоверности, сравнение и документирование моделей SPICE.

  • Программа для моделирования устройств Model Builder 

    Программа для моделирования устройств Model Builder

    Программа Model Builder представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию и гибкость моделирования полупроводниковых устройств на основе кремния.

Сопутствующие продукты и решения

  • W8511BP E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer 

    E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

    • Automate 1/f, RTN and DC measurements with WaferPro Express
    • Built-in routines for devices: BJT, FET, Diode, Resistor, Circuit
    • Industry-leading noise sensitivity (-183 dBV2/Hz) at high voltages (±200 V) to ultralow frequencies (0.03 Hz)