- 表征和校正电缆、夹具和开关的 S21 插入损耗,无需使用额外设备,例如 VNA 或 TDR
- 测量和校正与 Infiniium 示波器相连的全部探头的探测频率响应
- 确保每个探头都具有相同的频率响应和相位,使多个探头实现一致的测量结果
- 在多个示波器和通道上共享 PrecisionProbe 所生成的表征文件(s2p 或 tf2)
- 提供简单的自动化去除开关损耗的功能
- 使用 Infiniium 数据加速器进行硬件滤波,确保快速的更新速率
- 表征探头和电缆用时不到 5 分钟,且能够表征和去除带宽高达 63 GHz 的插入损耗
- 套件包括 N2806A 校准脉冲发生器,它能够生成上升时间小于 7 ps 的脉冲
PrecisionProbe 先进套件可对您的整个探头系统(包括电缆和开关)进行快速表征,这款先进套件具有 63 GHz 的带宽。创新的 N2806A 校准脉冲发生器可以对 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器上的快速“校准输出”信号进行加速,使其上升时间小于 7 ps,从而正确地表征带宽高达 63 GHz 的电缆和探头。
该软件无需添加额外设备,即可快速(在大多数情况下少于 5 分钟)、精确地表征系统中的指定元件。
精密探头(PrecisionProbe):
- 恰当地创建定制探头传递函数 =VOut / VIn
- 恰当地表征探测系统传递函数,以使 VOut / VInc = VOut / VSrc
- 移除多余的 S21 电缆损耗
系统中的每个探头和电缆都具有完全相同的探头至探头或电缆至电缆响应,从而避免了使用单个模型造成的不精确度。现在也可对定制探头进行正确表征,并消除多余的响应。
PrecisionProbe 不仅能够表征电缆,还能在相同仪器上立即使用。通过结合使用 PrecisionProbe 与 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器,用户可在 5 分钟内完成对测量系统的表征,无需添加更为复杂和昂贵的设备。PrecisionProbe 可以节省时间和资金,同时提高精度。
当 Infiniimax 探头与放大器和探头之间的开关搭配使用时,PrecisionProbe 可对每个探头路径进行全面校正和自动操作,从而实现全自动化,使输入端可以快速转换。