Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9203A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате PXIe с разрешением 12 бит

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M9203A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
M9203A-CB0 Digitizer Streaming and Recording
M9203A-CB2 Digital down-converter streaming for 1.6GS/s
M9203A-CH2 Two Channels
M9203A-DDC Digital Downconversion
M9203A-DGT Digitizer Firmware
M9203A-F05 Bandwidth, 650 MHz maximum
M9203A-F10 Bandwidth, full BW enabled
M9203A-INT Interleaved Sampling Enabled
M9203A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195T
M9203A-M02 Memory, 256MB, 64M Samples / ch
M9203A-M10 Memory, 1GB, 256M Samples / ch
M9203A-M40 Memory, 4GB, 1G Samples / ch
M9203A-SA0 RFSA application bundle
M9203A-SR2 Maximum Sampling Rate, 1.6 GS/s per channel
M9203A-TSR Triggered simultaneous acquisition and readout
U5300A-101 MMCX male to SMA male, 1m cable
U5300A-102 MMCX male to BNC male cable, 1m
U5300A-112 SMB female to BNC male cable, 100mm
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
Набор заглушек для слотов PXI включает 5 заглушек, каждая на 1 слот.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • no image available U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров 

    U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров

    • Интеграция улучшенных алгоритмов обработки сигналов в высокоскоростные дигитайзеры
    • Сокращение времени вывода новых продуктов на рынок благодаря простому в использовании процессу разработки

Сопутствующие продукты и решения