Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • IL/PDL measurement system Photonic Application Suite 

    Photonic Application Suite

    The Keysight Photonic Application Suite is a collection of advanced and basic software tools for automating optical measurements and analysis, especially for determining wavelength and polarization dependence of fiber optic network components.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Решения для измерения поляризации и дисперсии оптических сигналов 

    Решения для измерения поляризации и дисперсии оптических сигналов

    Приборы серии Keysight N778x предназначены для анализа и контроля поляризации оптических сигналов. В серию входят быстродействующее контрольно-измерительное оборудование для определения характеристик и верификации оптических компонентов и подсистем.

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.

  • no image available Базовые блоки систем оптических измерений 

    Базовые блоки систем оптических измерений

    • Мультиметры для оптических измерений
    • Системы оптических измерений
    • Многоканальные системы оптических измерений

  • no image available 81606A Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top-Line 

    81606A Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top-Line

    • More than 10 mW signal power with even lower spontaneous emission background
    • Better wavelength accuracy, repeatability, resolution at all sweep speeds
    • Faster maximum sweep speed, shorter acceleration zones at sweep endpoints

  • no image available N7776C Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top Line 

    N7776C Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top Line

    • N7776C Tunable Laser Source, Top Line
    • High power, lowest SSE and sub-picometer repeatability
    • Fast two-way sweeps with specified dynamic accuracy
    • Compact form factor, only 2 height units

  • no image available N7779C Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line 

    N7779C Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line

    • N7779C Step-Tunable Laser Source, Basic Line
    • High power, low SSE, excellent power repeatability and stability
    • Rapid wavelength stepping
    • Compact form factor, only 2 height units

  • no image available Tunable System Sources 

    Tunable System Sources

    N7711A, N7714A

  • no image available Fixed Laser Source Modules 

    Fixed Laser Source Modules

    81655A, 81656A, 81657A, 81663A

  • no image available N7778C Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line 

    N7778C Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line

    • N7778C Tunable Laser Source, Value Line
    • High power, low SSE, excellent power repeatability
    • Fast two-way sweeps with specified dynamic accuracy
    • Compact form factor, only 2 height units
       

  • no image available 81607A Tunable Laser Source, Low SSE, Value Line 

    81607A Tunable Laser Source, Low SSE, Value Line

    • ±3 pm typ. absolute accuracy
    • Two-way sweeps up to 200 nm/s
    • Low SSE for excellent isolation measurement range
    • Ideal for high-throughput test and automated adjustment of passive optical components

  • no image available 81608A Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line 

    81608A Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line

    • > +12 dBm typ. peak power with low SSE
    • ±5 pm typ. absolute accuracy, ±10 pm sweeping
    • Two-way sweeps up to 200 nm/s
    • Cost-effective manufacturing-floor component testing and coherent transmission experiments

  • no image available 81609A Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line 

    81609A Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line

    • Steps 1 nm in 300 ms including stabilization
    • ±3 pm typ. wavelength repeatability
    • > +12 dBm typ. peak power with low SSE
    • Ideal for cost-effective testing of broadband optical devices

  • no image available N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer 

    N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer

    • Built-in optical power meter
    • Transmission bandwidth, 3 dB cut-off frequency, responsivity
    • Group delay vs. frequency, insertion loss
    • Test of balanced photodiodes and dual-drive modulators (4-port option)

  • no image available N4377A Lightwave Detector 

    N4377A Lightwave Detector

    • Built-in optical power meter
    • Transmission bandwidth, 3 dB cut-off frequency
    • Group delay vs. frequency of the transfer function, optical insertion loss
    • Test of single-drive and dual-drive transmitters with 4-port PNA