Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

B2900A Quick IV Measurement Software

Каналы продаж:

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available 6½-разрядные источники питания с низким уровнем шума B2961A/B2962A 

    6½-разрядные источники питания с низким уровнем шума B2961A/B2962A

    • 6½ разрядов
    • Широкий диапазон биполярного напряжения/тока (100 нВ…210 В / 10 фА…10,5 А, 31,8 Вт)
    • Лучшие в своем классе показатели по шумам (10 мкВскз и 1 нВскз/√Гц)
    • Интуитивно-понятный графический пользовательский интерфейс
    • 1 или 2 канала

  • no image available Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A 

    Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A

    • Измерение силы тока с разрешением от 0,01 фА
    • Измерение сопротивления до 10 ПОм
    • Режим работы от аккумуляторной батареи
    • Функция построения гистограмм в режиме реального времени и представление сигналов во временной области
    • Программа контроля состояния схемы (опция)

  • B2912A B2912A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) 

    B2912A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)

    Прецизионный параметрический анализатор B2912A имеет 2 канала, разрешение 10 фА/100 нВ, диапазон напряжения до 210 В и тока до 3 A (пост. ток) или 10,5 A (импульсный режим). Прибор оснащен графическим интерфейсом для настройки и отображения ВАХ.

  • B2902A B2902A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) 

    B2902A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)

    Прецизионный параметрический анализатор B2902A имеет 2 канала, разрешение 100 фА/100 нВ, диапазон напряжения до 210 В и тока до 3 A (пост. ток) или 10,5 A (импульсный режим). Прибор оснащен графическим интерфейсом для настройки и отображения ВАХ.

  • B2901A B2901A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) 

    B2901A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)

    Прецизионный параметрический анализатор B2901A имеет 1 канал, разрешение 100 фА/100 нВ, диапазон напряжения до 210 В и тока до 3 A (пост. ток) или 10,5 A (импульсный режим). Прибор оснащен графическим интерфейсом для настройки и отображения ВАХ.

  • Прецизионные параметрические анализаторы серии B2900A 

    Прецизионные параметрические анализаторы серии B2900A

    Прецизионные параметрические анализаторы B2900A - недорогие компактные источники/измерители с высокой производительностью.

  • B2911A B2911A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) 

    B2911A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)

    Прецизионный параметрический анализатор B2911A имеет 1 канал, разрешение 10 фА/100 нВ, диапазон напряжения до 210 В и тока до 3 A (пост. ток) или 10,5 A (импульсный режим). Прибор оснащен графическим интерфейсом для настройки и отображения ВАХ.

  • no image available B2961A 6½-разрядный источник питания с низким уровнем шумов 

    B2961A 6½-разрядный источник питания с низким уровнем шумов

    • 6½ разрядов
    • Широкий диапазон биполярного напряжения/тока (100 нВ…210 В / 10 фА…10,5 А, 31,8 Вт)
    • Лучшие в своем классе показатели по шумам (10 мкВскз, 1 нВскз/√Гц) с внешним фильтром
    • 1 канал

  • no image available B2962A 6½-разрядный источник питания с низким уровнем шумов 

    B2962A 6½-разрядный источник питания с низким уровнем шумов

    • 6½ разрядов
    • Широкий диапазон биполярного напряжения/тока (100 нВ…210 В / 10 фА…10,5 А, 31,8 Вт)
    • Лучшие в своем классе показатели по шумам (10 мкВскз, 1 нВскз/√Гц) с внешним фильтром
    • 2 канала

  • no image available B2981A Фемтоамперметр, 0,01 фА 

    B2981A Фемтоамперметр, 0,01 фА

    • Минимальное разрешение при измерении силы тока: 0,01 фА
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени
    • Инновационная программа контроля состояния схемы (опция)

  • no image available B2983A Фемтоамперметр, 0,01 фА, питание от аккумуляторной батареи 

    B2983A Фемтоамперметр, 0,01 фА, питание от аккумуляторной батареи

    • Минимальное разрешение: 0,01 фА
    • Функция питания от аккумуляторной батареи для устранения влияния шумов от сети переменного тока
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени

  • no image available B2985A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм 

    B2985A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм

    • Минимальное разрешение при измерении силы тока: 0,01 фА
    • Измерение сопротивления до 10 ПОм
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени
    • Инновационная программа контроля состояния схемы (опция)

  • no image available B2987A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, питание от аккумуляторной батареи 

    B2987A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, питание от аккумуляторной батареи

    • Минимальное разрешение: 0,01 фА
    • Измерение сопротивления до 10 ПОм
    • Функция питания от аккумулятора для устранения влияния шумов от сети переменного тока
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени