Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available DSOZ634A Осциллограф семейства Infiniium, 63 ГГц 

    DSOZ634A Осциллограф семейства Infiniium, 63 ГГц

    • Полоса пропускания в режиме реального времени: 63 ГГц
    • Самая широкая в отрасли полоса пропускания при использовании 4 каналов: 33 ГГц
    • Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов и джиттера
    • Самый большой в отрасли объем памяти: до 2 Гвыб. на канал

  • no image available N9030B Анализатор сигналов PXA, «мультитач», от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9030B Анализатор сигналов PXA, «мультитач», от 2 Гц до 50 ГГц

    • Эталонный уровень производительности для решения самых сложных задач в различных областях
    • Высокие технические характеристики, гибкость и возможность модернизации
    • Поддержка более 25 измерительных приложений для сотовой связи, беспроводных коммуникаций, цифрового видео и других задач

  • W1915 SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification W1915EP SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification 

    W1915EP SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification

    Provides configurable IP reference for TX/RX of 802.11ad and 802.15.3c personal area networks operating at 60 GHz. Supports both simulation and hardware-based verification using SystemVue.

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    Core system design physical layer (PHY) environment in the SystemVue product family