Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Характеристики базового блока

  • 2 аналоговых канала для подключения дифференциальных и токовых датчиков и адаптера интерфейса пассивного пробника
  • Полоса анализа: опции 50 МГц, 100 МГц и 200 МГц
  • Глубина памяти: опции 4 Мвыб./канал, 16 Мвыб./канал, 64 Мвыб./канал и 256 Мвыб./канал
  • Емкостной сенсорный WXGA дисплей с диагональю 14,1 дюйма (35,8 см) с поддержкой функции «мультитач»

Возможности измерений

  • Широкий динамический диапазон измерения с разрешением 14 или 16 бит
  • Оптимизирован для использования совместно с датчиками тока с низким уровнем собственных шумов
  • Частота дискретизации до 1 Гвыб./с, полоса анализа до 200 МГц
  • Привычные типы запуска и математические функции

Доступные модели дифференциальных и токовых датчиков и адаптеров (дополнительные принадлежности)

  • Токовые датчики: CX1101A, CX1102A, CX1103A, CX1104A
  • Дифференциальные датчики: CX1105A
  • Адаптеры: CX1151A

Возможности анализа

  • Функция масштабирования «Anywhere» (Где угодно) для углубленного анализа сигналов
  • Функция «Automatic Power and Current Profiler» (автоматический профилировщик мощности и тока)
  • Статистический анализ: построение гистограмм, отображение комплементарной интегральной функции распределения (CCDF)
  • Анализ спектра (быстрое преобразование Фурье)

Описание

Анализатор формы сигналов тока CX3322A представляет собой двухканальный базовый блок, обеспечивающий разрешение 14 или 16 разрядов. При использовании одноканальных токовых датчиков CX1101A, CX1103A и CX1104A или дифференциального датчика CX1105A с адаптером интерфейса пассивного пробника CX1151A прибор позволяет проводить измерение динамической мощности. Доступны опции расширения полосы анализа до 50 МГц, 100 МГц и 200 МГц, и глубины памяти до 4 Мвыб./канал, 16 Мвыб./канал, 64 Мвыб./канал и 256 Мвыб./канал. Возможно одновременное расширение полосы анализа и глубины памяти. Увеличение количества каналов не предусмотрено.