Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2837A InfiniiMax II browser tip kit

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

1168B
10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

1168B
  • Bandwidth: 10 GHz
  • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
  • DC offset range: +/- 16V
  • Maximum voltage: +/- 30V
     
1169B
12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

1169B
  • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
  • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
  • DC offset range: +/- 16V
  • Maximum voltage: +/- 30V
     
N2839A
InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser 

InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser

N2839A
  • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
  • Extremely low loading
  • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
  • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • E2668A single-ended Browser Kit N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser

    • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
    • Extremely low loading
    • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
    • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm