Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E-Band Signal Analysis Reference Solution 

    E-Band Signal Analysis Reference Solution

    • mmW modulation bandwidth up to 2.5 GHz
    • 55/60 GHz to 90 GHz E-band frequency range coverage
    • Baseband / IF analysis frequency range coverage up to 33 GHz
    • Lower-cost E-band analysis capability
       

  • no image available N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц 

    N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц

    • Диапазон частот до 40 ГГц
    • Лучшие в своем классе показатели по фазовому шуму
    • Компактная (высота 2U) альтернатива генератору PSG для использования в процессе исследований и разработок

  • no image available MSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов 

    MSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов

    • Полоса пропускания: 8 ГГц
    • 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
    • 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь
    • Максимальная частота дискретизации: 20 Гвыб./с
    • Глубина памяти: до 100 Мвыб./канал (в стандартной комплектации)

  • no image available M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic