Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic

  • no image available MSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов 

    MSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов

    • Полоса пропускания: 8 ГГц
    • 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
    • 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь
    • Максимальная частота дискретизации: 20 Гвыб./с
    • Глубина памяти: до 100 Мвыб./канал (в стандартной комплектации)

  • no image available N8838A External Mixer Assistant Software 

    N8838A External Mixer Assistant Software

    • Simple mixer control interface
    • Extends your oscilloscopes’ bandwidth to cover E-band frequency range 55/60 GHz to 90 GHz
    • Upgradable to existing Keysight oscilloscopes for a low-cost millimeter wave capability

  • no image available N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц 

    N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц

    • Диапазон частот до 40 ГГц
    • Лучшие в своем классе показатели по фазовому шуму
    • Компактная (высота 2U) альтернатива генератору PSG для использования в процессе исследований и разработок

  • no image available 5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution 

    5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

    • Generate and analyze candidate 5G waveforms: custom IQ, OFDM, FBMC
    • Scalable modulation bandwidths and frequency bands
    • Supports many topologies for transmitter/receiver testing (IQ, IF, RF, microwave, millimeter-wave)

  • no image available 5G Channel Sounding, Reference Solution 

    5G Channel Sounding, Reference Solution

    • Signal generation up to 44 GHz w/ 2 GHz modulation BW
    • Signal analysis up to 50 GHz w/ 1 GHz analysis BW
    • Chan-to-Chan phase coherence < 1 deg, nominal
    • On-board FPGAs, real-time data processing, up to 250 MB/s per-chan streaming to RAID