Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N9082C-2FP LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • no image available N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI 

    N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 8 to 12
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • no image available N9082C-1FP LTE TDD Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License 

    N9082C-1FP LTE TDD Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License

    • LTE TDD per 3GPP standard
    • Includes uplink and downlink single carrier measurements in a single option
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • no image available N9082B-2FP LTE-Advanced TDD Measurement Application, Fixed Perpetual License 

    N9082B-2FP LTE-Advanced TDD Measurement Application, Fixed Perpetual License

    • LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 10/11/12 standard
    • Carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
    • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 OS

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц

    • Диапазон частот до 50 ГГц (до 325 ГГц и выше с внешними смесителями)
    • Высокий уровень характеристик: аэрокосмическая и оборонная отрасли, системы связи
    • Полоса анализа: до 510 МГц
    • Лучшие в отрасли характеристики по фазовым шумам
    • Анализ спектра в режиме реального времени в полосе до 510 МГц

  • no image available N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц

    • Эталонный уровень производительности для решения самых сложных задач в аэрокосмической и оборонной отраслях и в области коммерческих систем связи
    • Высокие технические характеристики, гибкость и возможность модернизации
    • Поддержка более 25 измерительных приложений для сотовой связи, беспроводных коммуникаций, цифрового видео и других задач

  • no image available N9020B Анализатор сигналов MXA, «мультитач», от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020B Анализатор сигналов MXA, «мультитач», от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Быстрая адаптация к требованиям тестирования устройств беспроводной связи
    • Аппаратное ускорение измерений мощности, быстрый поиск пиков с помощью маркеров и функция быстрого свипирования
    • Быстрые одноклавишные измерения с использованием измерительных приложений серии X

  • no image available N9010B Анализатор сигналов EXA, «мультитач», от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010B Анализатор сигналов EXA, «мультитач», от 10 Гц до 44 ГГц

    • Универсальный быстродействующий анализатор EXA отвечает самым разнообразным потребностям тестирования
    • Самое экономичное решение для анализа сигналов в миллиметровом диапазоне частот
    • Измерение слабых сигналов в присутствии более мощных

  • no image available N9000B Анализатор сигналов CXA, «мультитач», от 9 кГц до 26,5 ГГц 

    N9000B Анализатор сигналов CXA, «мультитач», от 9 кГц до 26,5 ГГц

    • Освоение основ анализа сигналов с помощью лучшего в своем классе недорогого универсального прибора
    • Экономичное решение для тестирования по методу «воздействие-отклик» с помощью опции встроенного следящего генератора
    • Расширение функциональных возможностей с помощью измерительных приложений серии X