Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N9073C W-CDMA/HSPA+ Measurement Application

  • N9073C-1FP W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license
  • N9073C-2FP HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license
  • N9073C-3FP HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N9073C-1FP
W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license 

W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license

N9073C-1FP
  • WCDMA 3GPP standard Release 99 to Release 4
  • Includes uplink and downlink measurements
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-1TP W-CDMA measurement application, transportable perpetual license
N9073C-2FP
HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license 

HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license

N9073C-2FP
  • HSDPA/HSUPA 3GPP standard Release 4 to Release 6
  • Includes uplink and downlink measurements in a single option
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-2TP HSDPA/HSUPA measurement application, transportable perpetual license
N9073C-3FP
HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license 

HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

N9073C-3FP
  • HSPA+ 3GPP standard Release 6 to Release 8
  • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-3TP HSPA+ measurement application, transportable perpetual license
N9073C-XFP
Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license 

Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license

N9073C-XFP
  • SCPI-based high speed measurement, up to 20 times faster than traditional approaches
  • Transportable license also available
  • Runs inside MXA and EXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-XTP Single acquisition combined W-CDMA measurement application, transportable perpetual license

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A Измерительное приложение для W-CDMA/HSPA/HSPA+ 

    N9073A Измерительное приложение для W-CDMA/HSPA/HSPA+

    Измерительное приложение N9073A для W-CDMA/HSPA/HSPA+ N9073A обеспечивает множество одноклавишных измерений для тестирования базовых станций и мобильных устройств систем сотовой связи стандартов W-CDMA, HSPA и HSPA+.

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц

    • Диапазон частот до 50 ГГц (до 325 ГГц и выше с внешними смесителями)
    • Высокий уровень характеристик: аэрокосмическая и оборонная отрасли, системы связи
    • Полоса анализа: до 510 МГц
    • Лучшие в отрасли характеристики по фазовым шумам
    • Анализ спектра в режиме реального времени в полосе до 510 МГц

  • no image available N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц

    • Эталонный уровень производительности для решения самых сложных задач в аэрокосмической и оборонной отраслях и в области коммерческих систем связи
    • Высокие технические характеристики, гибкость и возможность модернизации
    • Поддержка более 25 измерительных приложений для сотовой связи, беспроводных коммуникаций, цифрового видео и других задач

  • no image available N9020B Анализатор сигналов MXA, «мультитач», от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020B Анализатор сигналов MXA, «мультитач», от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Быстрая адаптация к требованиям тестирования устройств беспроводной связи
    • Аппаратное ускорение измерений мощности, быстрый поиск пиков с помощью маркеров и функция быстрого свипирования
    • Быстрые одноклавишные измерения с использованием измерительных приложений серии X

  • no image available N9010B Анализатор сигналов EXA, «мультитач», от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010B Анализатор сигналов EXA, «мультитач», от 10 Гц до 44 ГГц

    • Универсальный быстродействующий анализатор EXA отвечает самым разнообразным потребностям тестирования
    • Самое экономичное решение для анализа сигналов в миллиметровом диапазоне частот
    • Измерение слабых сигналов в присутствии более мощных

  • no image available N9000B Анализатор сигналов CXA, «мультитач», от 9 кГц до 26,5 ГГц 

    N9000B Анализатор сигналов CXA, «мультитач», от 9 кГц до 26,5 ГГц

    • Освоение основ анализа сигналов с помощью лучшего в своем классе недорогого универсального прибора
    • Экономичное решение для тестирования по методу «воздействие-отклик» с помощью опции встроенного следящего генератора
    • Расширение функциональных возможностей с помощью измерительных приложений серии X