Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

W2223BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BP Ядро САПР ADS (ADS Core) 

    W2200BP Ядро САПР ADS (ADS Core)

    Программное обеспечение для проектирования ВЧ устройств, моделирования и синтеза корпусов, обеспечивающее редактирование, оптимизацию и статистический анализ маршрутов разработки ВЧ и СВЧ компонентов, ВЧ и монолитных интегральных схем.

  • W2321 W2321EP Элемент Layout 

    W2321EP Элемент Layout

    Элемент Layout представляет собой программную среду для комплексного физического проектирования, специально адаптированную для разработки высокочастотных устройств. Включает шаблоны трансляторов для форматов DXF, Gerber, IGES и GDS-TT.

  • W2302 W2302EP Элемент Transient Convolution 

    W2302EP Элемент Transient Convolution

    Элемент Transient Convolution представляет собой усовершенствованный симулятор во временной области, включающий библиотеку моделей ввода/вывода IBIS, модуль контроля целостности сигналов и модуль широкополосного/ высокочастотного моделирования SPICE.

  • W2302 W2308EP Channel Simulator Element 

    W2308EP Channel Simulator Element

    Channel Simulator Element software license.

  • W2302 W2310EP Transient Simulator and Broadband SPICE 

    W2310EP Transient Simulator and Broadband SPICE

    Advanced time-domain simulator that includes IBIS I/O Models, Signal Integrity verification, Broadband and High-Frequency SPICE simulation, but does not include channel simulation.

  • W2342 W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element 

    W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for SI analysis of complex PCBs
    • Cohesive workflow for SI & PI Analyses within ADS
    • Innovative composite EM technology delivers both speed & accuracy
    • Focused net-driven use-model specifically for SI/PI

  • W2342 W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element 

    W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for PI analysis of complex PCBs
    • One cohesive workflow for PI and SI Analyses within ADS
    • DC IR drop analysis
    • AC PDN impedance analysis
    • Power plane resonance analysis

  • W2306EP Linear Simulator W2307EP Interconnect Toolbox Element 

    W2307EP Interconnect Toolbox Element

    • IT will design the stack up and line geometry of signal traces
    • Optimize the metrics that matter: Post-equalizer eye diagram parameters in a chip-to-chip link
    • And more