Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

E6610A-503 Frequency range, 700 MHz to 2.7 GHz
E6610A-AK1 Two 10 Gb/s SFP+ modules and 3 m optical cable
E6610A-BR1 Rx BER test entitlement license
N5121A
LTE FDD Signal Creation and Analysis software for E6610A 

LTE FDD Signal Creation and Analysis software for E6610A

N5121A
  • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
  • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
  • License key upgradeable
N5121A-AFP LTE FDD Signal Creation and Analysis, fixed perpetual license
N5122A
LTE TDD Signal Creation and Analysis software for E6610A 

LTE TDD Signal Creation and Analysis software for E6610A

N5122A
The N5122A LTE TDD signal creation and analysis software for the E6610A remote radio head tester provides signal generation and analysis capability to measure a variety of key measurements.
N5122A-AFP LTE TDD Signal Creation and Analysis, fixed perpetual license

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

Сопутствующие отрасли и технологии