Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W2302 W2302EP Элемент Transient Convolution 

    W2302EP Элемент Transient Convolution

    Элемент Transient Convolution представляет собой усовершенствованный симулятор во временной области, включающий библиотеку моделей ввода/вывода IBIS, модуль контроля целостности сигналов и модуль широкополосного/ высокочастотного моделирования SPICE.

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BP Ядро САПР ADS (ADS Core) 

    W2200BP Ядро САПР ADS (ADS Core)

    Программное обеспечение для проектирования ВЧ устройств, моделирования и синтеза корпусов, обеспечивающее редактирование, оптимизацию и статистический анализ маршрутов разработки ВЧ и СВЧ компонентов, ВЧ и монолитных интегральных схем.

  • W2211 W2223BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro Bundled 

    W2223BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro Bundled

    • Advanced Design System Core
    • Transient Convolution and Channel simulator
    • Interconnect Toolbox
    • ADS Layout
    • SIPro and PIPro

  • W2306EP Linear Simulator W2307EP Interconnect Toolbox Element 

    W2307EP Interconnect Toolbox Element

    • IT will design the stack up and line geometry of signal traces
    • Optimize the metrics that matter: Post-equalizer eye diagram parameters in a chip-to-chip link
    • And more