Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N2820A Высокочувствительный пробник постоянного и переменного тока, 3 МГц/50 мкА, 2 канала 

    N2820A Высокочувствительный пробник постоянного и переменного тока, 3 МГц/50 мкА, 2 канала

    • Двухканальный токовый пробник
    • Диапазон измерения силы тока: от 50 мкА до 5 А
    • Полоса пропускания: 3 МГц
    • Возможность измерения постоянного и переменного тока
    • Соединители типа «замыкание-до-размыкания» (MBB)

  • N9311X-100 N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz 

    N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz

    The N9311X Option 100 provides magnetic field probes for detecting radiated emissions from printed circuit boards, modules, components, ICs and sources of electromagnetic interference.

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A Пробник шин питания 

    N7020A Пробник шин питания

    • Пробник с коэффициентом деления 1:1 добавляет всего 10% к уровню собственных шумов осциллографа
    • Широкий диапазон напряжений смещения: ±24 В
    • Входной импеданс: 50 кОм

  • N5467A Infiniium User-Defined Application N5467B User-Defined Application (UDA) 

    N5467B User-Defined Application (UDA)

    • Automate your Infiniium real-time oscilloscope’s measurements
    • Automate and customize your multi-lane interface testing with switch matrix
    • Develop “Add-In” extensions that can be plugged into existing compliance applications