Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M9182A
PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, High Performance 

PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, High Performance

M9182A
  • Measurement speed up to 4,500 readings/s
  • Accuracy up to 40 ppm
  • 10 built-in measurement typesEasy control and integration into existing systems
1,627
M9183A
PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance 

PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance

M9183A
  • Measurement speed up to 150K readings/s
  • Accuracy up to 40 ppm
  • Low latency with 66 µs read interval rate
  • Various built-in measurement types
  • DC source
     
2,444
M9185A
Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов 

Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов

M9185A
Модуль M9185A представляет собой цифро-аналоговый преобразователь с полностью независимыми, изолированными каналами, который способен формировать высокие уровни напряжения параллельно по 8 или 16 каналам.
call
M9186A
Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В 

Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В

M9186A
Двухдиапазонный модуль источника напряжения/тока в формате PXI M9186A с одним изолированным каналом обеспечивает подачу напряжения и измерение результирующего тока или подачу тока и измерение результирующего напряжения.
call
M9187A
Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В 

Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В

M9187A
Модуль M9187A предназначен для мониторинга состояний цифровых схем или управления внешними устройствами, имеет 32 входа и 32 выхода.
call
M9188A
Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

M9188A
  • Single slot PXI-based Dynamic DAC
  • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
  • 16 simultaneous, isolated channels
  • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s
call
M9216A
Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала 

Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала

M9216A
Модуль Keysight M9216A представляет собой многоканальное высоковольтное измерительное устройство, которое обеспечивает захват динамических сигналов с положительными уровнями напряжения одновременно по нескольким каналам.
call
N6700C
Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

N6700C
  • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.
call
N6702C
Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots 

Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

N6702C

The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

call
N6972A
Производительная система питания — источник питания постоянного тока, 40 В, 50 А, 2000 Вт 

Производительная система питания — источник питания постоянного тока, 40 В, 50 А, 2000 Вт

N6972A
  • Предназначен для использования в автоматизированных испытательных системах, в которых требуется высокая производительность
call

Совместимые программные продукты

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP Программное обеспечение TestExec SL 

    Программное обеспечение TestExec SL

    TestExec SL is a highly flexible test executive software for electronics manufacturing functional test applications in multiple industries.

Сопутствующие продукты и решения

  • TS-5020 Automotive Functional Test Platform TS-5020 Automotive Electronics Functional Test System (with Tire Pressure Monitoring System add-on Solution) 

    TS-5020 Automotive Electronics Functional Test System (with Tire Pressure Monitoring System add-on Solution)

    The TS-5020 automotive functional test system is a low cost, scalable solution for automotive electronic manufacturers, that is ideal for testing both low-frequency (AC and DC) and high-frequency (RF) modules.

  • TS-5400 Series 2B Automotive Functional Test Platform TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (MAC Panel) [Снято с производства] 

    TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (MAC Panel) [Снято с производства]

    The TS-5400 automotive electronics functional test system with MAC Panel offers high speed DC/AC measurements with highly durable and flexible interface. It is ideal for testing engine management and complex body control modules.

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов 

    M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов

    Модуль M9185A представляет собой цифро-аналоговый преобразователь с полностью независимыми, изолированными каналами, который способен формировать высокие уровни напряжения параллельно по 8 или 16 каналам.

  • M9186A M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В 

    M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В

    Двухдиапазонный модуль источника напряжения/тока в формате PXI M9186A с одним изолированным каналом обеспечивает подачу напряжения и измерение результирующего тока или подачу тока и измерение результирующего напряжения.

  • no image available M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

    M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

    • Single slot PXI-based Dynamic DAC
    • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
    • 16 simultaneous, isolated channels
    • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s

  • no image available TS-8989 PXI Functional Test System 

    TS-8989 PXI Functional Test System

    • Signal switching: Up to 104 x 4 matrix
    • Load switching: Up to 8-channels x 40A, 32-channels x 7.5A and 72-channels x 2A
    • Measurement: 6.5 Digit Digital Multimeter and support for any cPCI, PXI-1 based measurement instruments e.g. digitizers.

  • TS-5040 Functional Test System TS-5040 Functional Test System 

    TS-5040 Functional Test System

    Scalable from just-enough to fully equipped, the professional TS-5040 entry-level functional test system is perfect for your test development needs.

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance 

    M9183A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance

    • Measurement speed up to 150K readings/s
    • Accuracy up to 40 ppm
    • Low latency with 66 µs read interval rate
    • Various built-in measurement types
    • DC source