Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M9703B-CB1 Digital down converter streaming and recording at 1 GS/s
M9703B-CB2 Digital down converter streaming and recording at 1.6 GS/s
M9703B-DDC Real-time Digital Downconversion
M9703B-DGT Digitizer Firmware
M9703B-F05 Bandwidth, 650 MHz Maximum
M9703B-F10 Full bandwidth enabled
M9703B-INT Interleaved Sampling Enabled
M9703B-LDC Limited Real-time Digital Downconversion up to 80 MHz (with -SR2) / 50 MHz (with -SR1)
M9703B-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195
M9703B-M10 Memory, 1GB, 64 MSamples/ch
M9703B-M16 Memory, 16GB, 1024 MSamples/ch
M9703B-M40 Memory, 4GB, 256 MSamples/ch
M9703B-SR1 Maximum Sampling Rate, 1 GS/s per Channel
M9703B-SR2 Maximum Sampling Rate, 1.6 GS/s per Channel
M9703B-TSR Triggered simultaneous acquisition and readout
M9703B-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect

    Adds Fixed-point hardware-true simulation models and a VHDL/Verilog hardware implementation path for the SystemVue environment.

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS 

    U1092A-S01/S02/S03 Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS

    Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS обеспечивает простоту конфигурации системы, удаленное управление по локальной сети, надежный захват, целостность и достоверность данных.

  • no image available U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров 

    U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров

    • Интеграция улучшенных алгоритмов обработки сигналов в высокоскоростные дигитайзеры
    • Сокращение времени вывода новых продуктов на рынок благодаря простому в использовании процессу разработки

Сопутствующие продукты и решения

  • High-Speed Multichannel Data Acquisition Systems and Software 

    High-Speed Multichannel Data Acquisition Systems and Software

    • Large number of synchronous acquisition channels with unprecedented measurement fidelity in the smallest footprint 
    • AXIe compact modular solutions
    • Designed specifically for large scale experiments in hydrodynamics, plasma fusion, and particle physics

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • no image available M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов 

    M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов

    • Один системный слот в формате AXIe
    • 13 слотов для измерительных модулей в формате AXIe
    • Локальная шина AXIe, 62 пары дифференциальных линий

  • no image available M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB 

    M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB

    • 1-slot AXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHz quad-core, 64-bit Windows 7
    • 240 GB drive, 8/16 GB DDR4 RAM
    • x16, Gen 3 PCIe link to AXIe backplane, up to 16 GB/s max data bandwidth
    • USB 3.0, USB 2.0, LAN, 4K DisplayPort, GP-IB, Gen 3 PCIe IPASS

  • M9362A M9362AD01 Четырехканальный СВЧ преобразователь с понижением частоты в формате PXIe, от 10 МГц до 26,5 ГГц 

    M9362AD01 Четырехканальный СВЧ преобразователь с понижением частоты в формате PXIe, от 10 МГц до 26,5 ГГц

    Четырехканальный преобразователь с понижением частоты в формате PXIe Keysight M9362A-D01 обеспечивает преобразование СВЧ сигналов в диапазоне от 10 МГц до 26,5 ГГц в модулирующие сигналы.