Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

B4661A
Memory Analysis Software for Logic Analyzers 

Memory Analysis Software for Logic Analyzers

B4661A
  • DDR3/4 and LPDDR2/3/4 performance analysis
  • DDR and LPDDR compliance violation analysis (covering DDR3/4 and LPDDR/2/3/4)
  • Post-process compliance tool and real-time compliance tool
     

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available W4643A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzer, Connects to 61-pin ZIF 

    W4643A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzer, Connects to 61-pin ZIF

    • Industry smallest DDR4 x4/x8 BGA interposer, designed to exceed 3.3 Gb/s
    • Provides connection to all address, command, control and data signals
    • Provides observation of data traffic
    • Provides access for DDR eye scans and burst scans of DDR4 signals

  • no image available W4641A DDR4 x16 2-wing BGA Interposer for Logic Analyzers, Connects to 61-pin ZIF 

    W4641A DDR4 x16 2-wing BGA Interposer for Logic Analyzers, Connects to 61-pin ZIF

    • Industry smallest DDR4 x16 BGA interposer, designed to exceed 3.3 Gb/s
    • Provides connection to all address, command, control and data signals
    • Provides observation of data traffic
    • Provides access for DDR eye scans and burst scans of DDR4 signals
       

  • no image available U4164A Модуль логического анализатора с опциями 4 Гбит/c в режиме АЛС до и 10 ГГц в режиме АВД 

    U4164A Модуль логического анализатора с опциями 4 Гбит/c в режиме АЛС до и 10 ГГц в режиме АВД

    • Опции повышения скорости передачи данных в режиме АЛС до 4 Гбит/с
    • Режим АЛС с четырьмя выборками обеспечивает 4 выборки на 2 различных пороговых уровнях из одной контрольной точки
    • Настройки управления гистерезисом тактовой частоты для режима АЛС