Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

81607A-116 Wavelengths 1490nm - 1640nm
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
.
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
.
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
.
81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way 

Connector interface, connector type FC - narrow key way

81000NI
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IL/PDL measurement system N7700A Photonic Application Suite 

    N7700A Photonic Application Suite

    The N7700A Photonic Application Suite is a modular software platform for fast and easy characterization and analysis of optical components and signals.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Решения для измерения оптической мощности 

    Решения для измерения оптической мощности

    Модули преобразователей оптической мощности, оптические измерительные головки, модули для измерения обратных потерь.

  • no image available Решения для измерения поляризации и дисперсии оптических сигналов 

    Решения для измерения поляризации и дисперсии оптических сигналов

    Приборы серии Keysight N778x предназначены для анализа и контроля поляризации оптических сигналов. В серию входят быстродействующее контрольно-измерительное оборудование для определения характеристик и верификации оптических компонентов и подсистем.

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.

  • no image available Tunable System Sources 

    Tunable System Sources

    N7711A, N7714A

  • no image available Fixed Laser Source Modules 

    Fixed Laser Source Modules

    81655A, 81656A, 81657A, 81663A

  • no image available 81602A Extra High Power Tunable Laser 

    81602A Extra High Power Tunable Laser

    • Optical power level of over +17 dBm (50 milliwatt)
    • Tuning range of 1250 nm to 1370 nm
    • Sweeping up to 200 nm/s bidirectional
    • Built-in wavelength meter for optimum tuning precision

  • no image available 81609A Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line 

    81609A Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line

    • Steps 1 nm in 300 ms including stabilization
    • ±3 pm typ. wavelength repeatability
    • > +12 dBm typ. peak power with low SSE
    • Ideal for cost-effective testing of broadband optical devices

  • no image available 81608A Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line 

    81608A Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line

    • > +12 dBm typ. peak power with low SSE
    • ±5 pm typ. absolute accuracy, ±10 pm sweeping
    • Two-way sweeps up to 200 nm/s
    • Cost-effective manufacturing-floor component testing and coherent transmission experiments

  • no image available 81606A Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top-Line 

    81606A Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top-Line

    • More than 10 mW signal power with even lower spontaneous emission background
    • Better wavelength accuracy, repeatability, resolution at all sweep speeds
    • Faster maximum sweep speed, shorter acceleration zones at sweep endpoints

  • no image available Базовые блоки систем оптических измерений 

    Базовые блоки систем оптических измерений

    • Мультиметры для оптических измерений
    • Системы оптических измерений
    • Многоканальные системы оптических измерений

  • no image available Многопортовые оптические устройства Keysight серии 77 

    Многопортовые оптические устройства Keysight серии 77

    Многопортовые измерители оптической мощности, аттенюаторы, источники и коммутаторы Keysight обеспечивают высокую эффективность тестирования оптических устройств.