Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N7015A Type-C high-speed plug test fixture

  • N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
N7015A-017 USB type C receptacle adapter
N2787A
Probe positioner- 3D 

Probe positioner- 3D

N2787A
3D probe positioner with flexible, articulating arm

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 83059B Product Photograph 83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz 

    83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

    The Keysight 83059B instrument-grade 3.5-mm female to 3.5 mm female coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz.

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz 

    11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz

    The 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства] 

    1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1130A с полосой пропускания 1,5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий InfiniiVision и Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • E2668A single-ended Browser Kit E2678B InfiniiMax Single-Ended/Differential Probe Head and Accessories 

    E2678B InfiniiMax Single-Ended/Differential Probe Head and Accessories

    • 12 GHz bandwidth
    • Low loading, different input capacitance < = 270 fF
    • 4” lead length for reaching into tight spaces such as DIMM socket
       

  • Agilent 11904B_1 Product Photograph 11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz 

    11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

    The Keysight 11904B is a metrology-grade, 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter with dc to 40 GHz operation.

  • U1880A N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture 

    N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture

    • Provides test point and probing access for power delivery measurements
    • Connects to the N7015A Type-C high-speed fixture through a captive Type-C cable
    • Conveys CC1, CC2, SBU1, SBU2, Vbus and ground signals

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B Комплект дифференциального пробника для рефлектометра, 18 ГГц 

    N1021B Комплект дифференциального пробника для рефлектометра, 18 ГГц

    Комплект дифференциального пробника с изменяемым расстоянием между наконечниками для измерения параметров отражения и передачи во временной области (TDR/TDT) и S-параметров в диапазоне до 18 ГГц.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak