Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators in real-time with arbitrary load impedance setting
  • 2D/3D simulation to visualize dependency of load impedance
  • Affordable solution
  • Network analysis data output for further circuit modeling and simulation in Keysight ADS simulator

Описание

The E5063A-006 wireless power transfer analysis option measures Wireless Power Transfer (WPT) efficiency between coils or resonators in real-time with arbitrary load impedance setting. 2D/3D analysis based on measurement results help users more easily understand the dependency of load impedance. The E5063A-006 is an affordable solution for wireless power transfer efficiency measurements at manufacturing. Frequency available from 100 KHz to 0.5/1.5/3/4.5/6.5/8.5/14/18 GHz with upgrade paths. Network analysis data can be output for further circuit modeling and simulation in Keysight ADS simulator.