Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • Элементы моделирования САПР ADS 

    Элементы моделирования САПР ADS

    • Обеспечивают дополнительные возможности для среды проектирования ADS Core
    • Позволяют разработчикам настраивать конфигурацию ADS под потребности проекта
    • Обеспечивают гибкий и доступный способ расширения возможностей по проектированию и моделированию

  • Библиотеки сигналов беспроводной связи для ADS 

    Библиотеки сигналов беспроводной связи для ADS

    • Основные модели и шаблоны верификации для новейших телекоммуникационных стандартов
    • Обеспечивают проектирование и верификацию на ВЧ и физическом уровне устройств, соответствующих перспективным стандартам беспроводной связи
    • Обновляются одновременно с появлением новых стандартов беспроводной связи

  • W2321 W2383EP 5G Modem Library for ADS 

    W2383EP 5G Modem Library for ADS

    • Enables verification of designs for the emerging 5G wireless standards
    • Contains pre-configured simulation setups with modulated sources and demodulation that comply fully with wireless specifications

  • W2342 W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element 

    W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for SI analysis of complex PCBs
    • Cohesive workflow for SI & PI Analyses within ADS
    • Innovative composite EM technology delivers both speed & accuracy
    • Focused net-driven use-model specifically for SI/PI

  • W2321 W2385EP Wireless Networking Verification Test Bench Element 

    W2385EP Wireless Networking Verification Test Bench Element

    • Pre-configured standard-compliant 802.11ac and 802.11ad (WLAN) test benches and Bluetooth test bench
    • Enables design optimization against system-level performance, such as EVM, ACPR, and BER
    • Shareable for use in ADS and with GoldenGate

  • Готовые пакеты программ САПР ADS 

    Готовые пакеты программ САПР ADS

    • Ядро ADS - мощное средство разработки ВЧ- и СВЧ-устройств
    • Готовые пакеты программ, предназначенные для конкретных маршрутов проектирования
    • Возможность добавления дополнительных Элементов проектирования

  • W2211 W2223BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro Bundled 

    W2223BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro Bundled

    • Advanced Design System Core
    • Transient Convolution and Channel simulator
    • Interconnect Toolbox
    • ADS Layout
    • SIPro and PIPro

  • W2211 W2224BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro, Momentum Bundled 

    W2224BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro, Momentum Bundled

    • Advanced Design System Core
    • Transient Convolution and Channel simulator
    • Interconnect Toolbox
    • ADS Layout
    • SIPro, PIPro and the Momentum planar EM simulator

  • W2342 W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element 

    W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for PI analysis of complex PCBs
    • One cohesive workflow for PI and SI Analyses within ADS
    • DC IR drop analysis
    • AC PDN impedance analysis
    • Power plane resonance analysis

  • Программное обеспечение GoldenGate для моделирования ВЧ схем 

    Программное обеспечение GoldenGate для моделирования ВЧ схем

    Наиболее передовое решение для моделирования и анализа высокочастотных интегральных схем и интегральных схем смешанных сигналов. Программа GoldenGate полностью интегрирована в среду Cadence Analog Design Environment (ADE).